text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 0,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Referencia #: B-QC6-D-600

Especificaciones

Atributo Valor
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,5 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 68,9 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки DESO

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 0,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Referencia #: B-QC6-D-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Especificaciones

B-QC6-D-600 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 0,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Atributo Valor
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,5 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 68,9 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.