|
Flexible (FL) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 321, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 1,2 m (48 po)
Réf. pièce : SS-FL4TA4TA4-48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Flexible métallique série FLSurmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Flexible (FL) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 321, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 1,2 m (48 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Flexible métallique série FL
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Spécifications
SS-FL4TA4TA4-48 — Flexible (FL) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 321, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 1,2 m (48 po)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Longueur de flexible | 48 po |
| Diamètre du flexible | 1/4 po |
| Température maximale, °F (°C) | 850 (454) |
| Pressions et températures nominales max. | 57,8 bar (840 psig) |
| Température minimale, °F (°C) | -325 (-198) |
| Pression nominale à température ambiante | 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
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
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。