text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,1/2인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,45.1인치(114.5cm) 플렉시블 길이

부품 번호: SS-8BHT-48

사양

속성 값
몸체 재질 PTFE
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
호스 길이 50.5인치(128.3cm)
호스 크기 1/2인치
최대 온도, °F(°C) 450 (232)
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
T 시리즈 PTFE 호스

스웨즈락 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 정전기 소산성이 필요한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,1/2인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,45.1인치(114.5cm) 플렉시블 길이

부품 번호: SS-8BHT-48
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

T 시리즈 PTFE 호스
스웨즈락 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 정전기 소산성이 필요한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.

사양

SS-8BHT-48 — PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,1/2인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,45.1인치(114.5cm) 플렉시블 길이

속성 값
몸체 재질 PTFE
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
호스 길이 50.5인치(128.3cm)
호스 크기 1/2인치
최대 온도, °F(°C) 450 (232)
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.