text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Шланг Swagelok® с центральной трубкой из PTFE и PFA

Долговечность, высокая гибкость, химическая стойкость, низкая проницаемость и простота очистки шлангов Swagelok из PTFE и PFA делают их оптимальным выбором в широком спектре применений.

См. шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)

Шланги Swagelok из PTFE и PFA выпускаются с гладким каналом, а также в гофрированном и гибридном вариантах для удовлетворения требований заказчика к чистоте, гибкости и проницаемости. Все PTFE и PFA шланги Swagelok проходят опрессовку на соответствие строгим стандартам качества. Отдельные шланги могут иметь центральную трубку, наполненную техническим углеродом для рассеивания статического электричества.

Тефлоновые (PTFE) шланги можно подвергать термообработке или «спеканию» для повышения стойкости к проницаемости, что снижает затраты и риски безопасности, связанные с утечками газа. Мы предлагаем варианты slow-sintered или post-sintered, которые ограничивают утечку газа значительно лучше, чем шланги без спекания. Сопротивление газопроницанию наших post-sintered шлангов является одним из лучших в отрасли.

Гладкий центральный канал и гибкость PFA шлангов Swagelok делают их идеальными для применения в биофармацевтических системах. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает менее ограниченный расход и высокую дренируемость для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.

Нужна помощь с выбором шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は、軽量性、柔軟性、耐薬品性が求められるアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、304ステンレス鋼製ブレード・レイヤーで補強しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。