|
Multi-Purpose Push-On Hose, 1/4 in. Hose Size, Blue
부품 번호: PB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
PB 시리즈 고무 호스압축 공기, 오일 이송 및 기타 일반 애플리케이션용으로 인조견(Rayon Fiber) 보강재가 있는 스웨즈락 고무 코어 호스를 만나보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
PB 시리즈 고무 호스
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
PB-4 — Multi-Purpose Push-On Hose, 1/4 in. Hose Size, Blue
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Buna N |
| 호스 색상 | 파란색 |
| 호스 길이 | 피트당 가격 |
| 호스 크기 | 공인 판매 및 서비스 센터에서 결정 |
| 최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
| 최소 온도, °F(°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
