|
Snoop® 누설 검사액,8온스(236mL) 용기
부품 번호: MS-SNOOP-8OZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Snoop® 누설 검사액유연한 검사용 튜브와 일관된 버블링 액션이 특징인 Snoop® 누설 검사액으로 아주 작고 발견하기 힘든 누설을 찾아낼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
Snoop® 누설 검사액
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
사양
MS-SNOOP-8OZ — Snoop® 누설 검사액,8온스(236mL) 용기
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 용기 크기 | 8온스(236mL) |
| 최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
| 최소 온도, °F(°C) | 27 (-2) |
| 온도 범위 | 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) |
| eClass (4.1) | 30040101 |
| eClass (5.1.4) | 30040101 |
| eClass (6.0) | 30040101 |
| eClass (6.1) | 30040101 |
| eClass (10.1) | 30040101 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 41111932 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
용기 크기
|
온도 범위
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
튜브 벽 게이지
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-SNOOP-2OZ | 2 oz. (59 mL) | 27 to 200°F (–2 to 93°C) | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-SNOOP-GAL | 1 gallon (3.8 L) | 27 to 200°F (–2 to 93°C) | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
