Détecteurs de fuites Swagelok®
Les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop contribuent à éviter des pertes coûteuses et de possibles problèmes de sécurité en facilitant la détection de fuites de gaz dans des endroits difficiles d’accès grâce à la formation prolongée de bulles.
Afficher les détecteurs de fuitesDes gaz qui fuient peuvent coûter cher à remplacer, nuire au rendement des processus de production et avoir de graves conséquences en matière de sécurité. C’est pourquoi nous proposons les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop Swagelok®.
Les liquides Snoop et Real Cool Snoop aident à détecter des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Des bulles apparaissent de manière prolongée même pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales dans des milieux dont la température et comprise entre –54 et 93°C (–65 tet 200°F). Un tube d’inspection flexible permet d’atteindre les zones difficiles d’accès. Les deux types de liquides détecteurs de fuites se nettoient à sec, sans laisser de taches. Ils contiennent également un inhibiteur de corrosion pour protéger davantage vos composants, mais ne contiennent ni composés à base de chlore ou d’ammonium, ni amines aliphatiques. Comme indiqué dans le catalogue, ils répondent aux exigences de performance de plusieurs normes.
Besoin d’aide pour détecter des fuites ?
Découvrez nos services de détection des fuites de gaz comprimé.
Vous avez des questions sur les liquides détecteurs de fuites ?
漏れ検出液のカテゴリー
누설 검사액 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.