text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 22,7 pulg. (57,7 cm) de longitud

Referencia #: SS-4BHT-24

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 57,7 cm (22,7 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de PTFE serie T

Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 22,7 pulg. (57,7 cm) de longitud

Referencia #: SS-4BHT-24
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de PTFE serie T
Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

Especificaciones

SS-4BHT-24 — Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 22,7 pulg. (57,7 cm) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 57,7 cm (22,7 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.