|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 7/16-20 Male SAE/MS Straight Thread
Код изделия: SS-4-HPST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Hollow Hex PlugsOffers a compact, flush-sealing solution for unused ports—ideal for tight spaces and pressure-rated system closures. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 7/16-20 Male SAE/MS Straight Thread
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Hollow Hex Plugs
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-4-HPST — Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 7/16-20 Male SAE/MS Straight Thread
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 7/16-20 in. |
| Connection 1 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-HP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-HPST | 316 Stainless Steel | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-HP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-HPST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-HP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-HPST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
