|
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Front Ferrule
Код изделия: PFA-423-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Front FerrulesFront ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Front Ferrule
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
PFA-423-1 — PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Front Ferrule
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
