text.skipToContent text.skipToNavigation

Elongated Fractional Weld Plate, 3.94 in. (100 mm) Length

型番: 304-S5-WPE

仕様

属性
Matériau du corps 304 Stainless Steel
Fractionnaire/Métrique Fractional
Longueur 3.94 in. (100 mm) Length
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
Plaque à souder allongée

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Elongated Fractional Weld Plate, 3.94 in. (100 mm) Length

型番: 304-S5-WPE
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

仕様

304-S5-WPE — Elongated Fractional Weld Plate, 3.94 in. (100 mm) Length

属性
Matériau du corps 304 Stainless Steel
Fractionnaire/Métrique Fractional
Longueur 3.94 in. (100 mm) Length
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - 製品を見る
304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - 製品を見る
304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - 製品を見る
304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。