text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), 500 psig (34.4 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1FJF412A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Coefficient 0.06 Cv
Handle Green Knob Handle
Maximum Inlet Pressure 500 psig (34.4 bar)
Maximum Temperature, °F (°C) 176 (80)
Port Configuration F
Ports 1/4 in. Female NPT
Pressure Control Range 0 to 100 psig (6.8 bar)
Sensing Mechanism X750 Diaphragm
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Single Stage

Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), 500 psig (34.4 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1FJF412A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Single Stage
Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.

Spécifications

KPR1FJF412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), 500 psig (34.4 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Coefficient 0.06 Cv
Handle Green Knob Handle
Maximum Inlet Pressure 500 psig (34.4 bar)
Maximum Temperature, °F (°C) 176 (80)
Port Configuration F
Ports 1/4 in. Female NPT
Pressure Control Range 0 to 100 psig (6.8 bar)
Sensing Mechanism X750 Diaphragm
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1GJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1JRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Afficher le produit
KPR1JRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.