text.skipToContent text.skipToNavigation

Druckregler, Edelstahl, 0 bis 17,2 bar (0-250 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

Art.-Nr.: KPR1GJF412A20000

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 34,4 bar (500 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Einstufig

Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Druckregler, Edelstahl, 0 bis 17,2 bar (0-250 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

Art.-Nr.: KPR1GJF412A20000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstufig
Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Technische Daten

KPR1GJF412A20000 — Druckregler, Edelstahl, 0 bis 17,2 bar (0-250 psig), 34,4 bar (500 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 34,4 bar (500 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1FJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1JRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Produkt anzeigen
KPR1JRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.