text.skipToContent text.skipToNavigation

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 34,4 bar (500 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration E, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Réf. pièce : KPR1JRE412A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Orifices 1/4 po Taraudage NPT
Plage de régulation 0 à 34,4 bar (500 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X-750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142200
Simple détente

Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 34,4 bar (500 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration E, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Réf. pièce : KPR1JRE412A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Simple détente
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Spécifications

KPR1JRE412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 34,4 bar (500 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration E, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Orifices 1/4 po Taraudage NPT
Plage de régulation 0 à 34,4 bar (500 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X-750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142200
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1FJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Afficher le produit
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1GJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B Afficher le produit
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit
KPR1JRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A Afficher le produit
KPR1JRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.