text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE 후위 페럴, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅용

型番: T-12M4-1

仕様

属性
ボディ材質 PTFE
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 12mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

PTFE 후위 페럴, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅용

型番: T-12M4-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

仕様

T-12M4-1 — PTFE 후위 페럴, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅용

属性
ボディ材質 PTFE
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 12mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。