text.skipToContent text.skipToNavigation

304L Stainless Steel Gasket for 1/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting

부품 번호: 304L-2-RSNB-2

사양

속성
Body Material 304L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/8 in.
Inner Ring All metal
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Gaskets

Engineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

304L Stainless Steel Gasket for 1/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting

부품 번호: 304L-2-RSNB-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Gaskets
Engineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications.

사양

304L-2-RSNB-2 — 304L Stainless Steel Gasket for 1/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting

속성
Body Material 304L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/8 in.
Inner Ring All metal
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
CU-12-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-2-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-4-RG-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-4-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-6-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-8-RG-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-8-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-6-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.