text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Gasket for 3/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Buna Inner Ring

부품 번호: SS-12-RS-2B

사양

속성
몸체 재질 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 3/4 in.
내부 링 Buna Inner Ring
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
가스켓

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Stainless Steel Gasket for 3/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Buna Inner Ring

부품 번호: SS-12-RS-2B
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

SS-12-RS-2B — Stainless Steel Gasket for 3/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Buna Inner Ring

속성
몸체 재질 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 3/4 in.
내부 링 Buna Inner Ring
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
304L-12-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 제품 보기
304L-16-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 제품 보기
304L-2-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 제품 보기
304L-4-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 제품 보기
304L-6-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 제품 보기
CU-12-RP-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-2-RP-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-4-RG-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-4-RP-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-6-RP-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-8-RG-2 Kupfer - - - - 제품 보기
CU-8-RP-2 Kupfer - - - - 제품 보기
S-12-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-16-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-2-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-4-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-4-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-6-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
S-8-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 제품 보기
SS-12-RS-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-12-RSD-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-16-RS-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-16-RSD-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-20-RS-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-2-RS-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-2-RSD-2V Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-4-RP-2 Edelstahl - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.