text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 플러그, 16mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-16M0-P

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 16mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
플러그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 플러그, 16mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-16M0-P
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

플러그
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

SS-16M0-P — 316 스테인리스강 플러그, 16mm 스웨즈락 튜브 피팅용

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 16mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.