text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

부품 번호: B-QC8-B-8PM

사양

속성
에어 유입 3 cm3
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 1,3 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,0 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 34,4 BAR bei 21 °C /500 PSIG bei 70 °F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC8
누출 3 cm3
테스트 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

부품 번호: B-QC8-B-8PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

B-QC8-B-8PM — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

속성
에어 유입 3 cm3
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 1,3 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,0 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 34,4 BAR bei 21 °C /500 PSIG bei 70 °F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC8
누출 3 cm3
테스트 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.