text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-20M0-1-12RT

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 20 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 3/4 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-20M0-1-12RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-20M0-1-12RT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Tapered Thread

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 20 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 3/4 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16 pulg. Macho con Cono y Rosca 製品を見る
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
825-400-1-6BT Aleación 825 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-100-1-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-1-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-1-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-1-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-1-8RT Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-10M0-1-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-10M0-1-4RS Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-10M0-1-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-10M0-1-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-10M0-1-8RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1210-1-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1210-1-12RT Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1210-1-16 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1210-1-8 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1210-1-8RT Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-12M0-1-6RS Latón 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-12M0-1-6RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-12M0-1-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-12M0-1-8RS Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-12M0-1-8RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1410-1-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1410-1-16 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1410-1-8 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-15M0-1-8RT Latón 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1610-1-12 Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1610-1-16 Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1610-1-16RT Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1610-1-8 Latón 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1810-1-12 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1810-1-16 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-18M0-1-8RT Latón 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-200-1-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-1-2BT Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-1-2RS Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-200-1-2RT Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-200-1-2ST Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-200-1-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-1-OR Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-300-1-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-300-1-2BT Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-300-1-4BT Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-3M0-1-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-4BT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-4RS Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-400-1-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-4ST Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-400-1-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-OR Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-600-1-12 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-2 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-6ST Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-600-1-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-OR Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-6M0-1-2 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-6M0-1-2RS Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-6M0-1-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-6M0-1-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-6M0-1-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-1-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-16 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-2 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-1-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-4 Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-8M0-1-4RS Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-8M0-1-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-6RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
HC-200-1-2 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-2 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-8 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-4 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-8 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-12 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 製品を見る
HC-810-1-4 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 製品を見る
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-4BT Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-8 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-6 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-8 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-12 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-220-1-2 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-1-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-1-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-620-1-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-620-1-6 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-820-1-8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-10M0-1-4RT Acero al carbono 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
S-1210-1-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-1210-1-8 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-12M0-1-8RP Acero al carbono 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
S-1610-1-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
S-2000-1-20 Acero al carbono 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-2400-1-24 Acero al carbono 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-2 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-4ST Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
S-600-1-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-12 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-4 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-1BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-2RS Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-100-1-2RT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-100-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-100-1-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-OR Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-1010-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1010-1-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-12BT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-4 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-8BT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-1-8RS Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1010-1-8RT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1010-1-8ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1010-1-8W Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-10M0-1-12 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-12RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-2RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-10M0-1-2RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-4RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-10M0-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-10M0-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-4W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-10M0-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-6BT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-6RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-10M0-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-10M0-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-6ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-10M0-1-6W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-10M0-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-8BT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-8RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-10M0-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-10M0-1-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-8RTBT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-8ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-10M0-1-8W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-10M0-2-8ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-10ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-12-52167 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 製品を見る
SS-1210-1-12BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-12RP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1210-1-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1210-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1210-1-12SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1210-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-16BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-16RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1210-1-16RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1210-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-1-8-52167 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 製品を見る
SS-1210-1-8RP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1210-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1210-1-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1210-1-8ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-8W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1210-1-OR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-12M0-1-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-12RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-12RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-12W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-16 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-12M0-1-8W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-8WBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M18 x 1,5 Roscas Métricas Macho 製品を見る
SS-1410-1-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-14M0-1-4 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-14M0-1-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-14M0-1-8RS Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-15M0-1-6RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-15M0-1-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-15M0-1-8RP Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-15M0-1-8RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-15M0-1-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-15M0-1-8W Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-8RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1610-1-OR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-16M0-1-12 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-16M0-1-12RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-16M0-1-12RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-16M0-1-4RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-16M0-1-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-16M0-1-6RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-16M0-1-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-2000-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2000-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2000-1-20BT Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2000-1-20RS Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-2000-1-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-2000-1-20W Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° 製品を見る
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 製品を見る
SS-200-1-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 製品を見る
SS-200-1-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-200-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-200-1-2WBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-200-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-20M0-1-12RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-20M0-1-12RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-20M0-1-16 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-20M0-1-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-20M0-1-8RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-20M0-1-8RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-20M0-1-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-22M0-1-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-22M0-1-12RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-22M0-1-12RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-22M0-1-16 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-22M0-1-16RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-22M0-1-16RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2400-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2400-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-2400-1-24RT Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2400-1-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-2400-1-24W Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-25M0-1-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-25M0-1-12RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-25M0-1-12RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 製品を見る
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 製品を見る
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-400-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-2SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 製品を見る
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-1L-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-402-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4M0-1-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4M0-1-2BT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4M0-1-2RP 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-4M0-1-2RS 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-4M0-1-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4M0-1-2W 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-4M0-1-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4M0-1-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-500-1-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-500-1-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-500-1-4BT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-500-1-4RT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-500-1-5ST 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-500-1-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-500-1-OR 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-10ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-12BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-12RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-12ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-12W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-1-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-16BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-2RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-600-1-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-4-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 製品を見る
SS-600-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-600-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-6MP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. 59 Degree Taper 製品を見る
SS-600-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-600-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-6RTBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-6STDE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-1-6WBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-600-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-9-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-602-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M0-1-0046 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M5 x 0.8 Male Metric Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-2BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-4RSBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-6RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-6ST 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6M0-1-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-8RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M12 x 1.0 Male Metric Thread 製品を見る
SS-810-1-10ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-12RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-12ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-12W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-16ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-16W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-6RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-6W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male O-Seal NPT 製品を見る
SS-810-1-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-8RTBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-8WBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M0-1-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-2RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-2RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-2W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-6RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-6RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
T-400-1-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
T-400-1-4 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
TI-810-1-8 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。