|
Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Referencia #: SS-6-A-6RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOptimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6-A-6RS — Adaptador hembra macho de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-A-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12-A-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-AN-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male JIC Thread | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-A | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-A-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16-A-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16-AN-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male JIC Thread | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-A-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-2-A-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-A-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4-A-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-AG-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-AN-1-2 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-AT-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male JIC Thread | Ver producto |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-A | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-A-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-AG-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-AN-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-A-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-AT-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male JIC Thread | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-A | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-A-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8-A-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-AG-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-AN-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male JIC Thread | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-AT-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.