text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 10 mm Rohrstutzen

부품 번호: SS-6M0-R-10M

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 10 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Adapter
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 10 mm Rohrstutzen

부품 번호: SS-6M0-R-10M
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

사양

SS-6M0-R-10M — Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 10 mm Rohrstutzen

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 10 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Adapter
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-100-R-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-100-R-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-100-R-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-100-R-6M Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1010-6-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1010-6-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1010-R-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1010-R-16 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1010-R-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-61-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-6-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-6-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-10M0-R-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1210-6-10 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1210-6-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1210-6-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1210-6-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-1210-R-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1210-R-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-R-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-6-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-6-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-6-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-16M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-18M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-20M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный переходник Swagelok® 제품 보기
SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 제품 보기
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 제품 보기
SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-4M0-R-6M 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-500-6-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-500-R-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-6-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-6-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-6-2BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-6-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-6-5 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-R-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-10M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-600-R-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-6M0-R-8M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-6-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-R-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-12M 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-810-R-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-6-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8M0-6-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 제품 보기
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.