text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Referencia #: SS-12M0-7-4RT

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Referencia #: SS-12M0-7-4RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형
직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Especificaciones

SS-12M0-7-4RT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. NPTめねじ Ver producto
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-600-7-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-600-7-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-6M0-7-4RG 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
B-810-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
HC-810-7-8 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
M-400-7-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
M-810-7-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
S-1210-7-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
S-810-7-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-100-7-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-10M0-7-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-6RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-12M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-12M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-12M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M20 x 1.5 めねじゲージ Ver producto
SS-1410-7-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-15M0-7-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1610-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1610-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1610-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16M0-7-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18M0-7-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2000-7-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-200-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-200-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-200-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-200-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-20M0-7-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20M0-7-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-22M0-7-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-22M0-7-12RP 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-2400-7-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-25M0-7-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-25M0-7-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-300-7-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-3M0-7-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-3M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-2RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-400-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-400-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-400-7-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-6M0-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6M0-7-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-7-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-6M0-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.