|
Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/4 po en acier inoxydable, diam. flexible 3/8 po
부품 번호: SS-PB6-TA4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
연결구다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/4 po en acier inoxydable, diam. flexible 3/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
연결구
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
SS-PB6-TA4 — Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/4 po en acier inoxydable, diam. flexible 3/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| 연결구 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 호스 크기 | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.