|
Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, 40 см3, 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)
Код изделия: 304L-HDF2-40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Цилиндры, соответствующие требованиям DOTДобейтесь герметичной изоляции химических веществ с помощью пробоотборных цилиндров Swagelok, отвечающих требованиям DOT и канадских стандартов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, 40 см3, 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Технические характеристики
304L-HDF2-40 — Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, 40 см3, 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304L |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
| Объем цилиндра/информация | 40 см3 |
| Максимальная температура, °F (°C) | 800 (426) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
| Испытания | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF4-1000 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1000T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-150 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1GAL | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-2250 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300-T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-400 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-50 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500-T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-75 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1000 | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1GAL | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-2250 | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-150 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-300 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-500 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-1000 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-150 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-500 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
