|
Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 и 1/2 дюйма; 6; 8; 10 и 12 мм
Код изделия: MS-IG-612M
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Щупы для контроля зазоровОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 и 1/2 дюйма; 6; 8; 10 и 12 мм
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Щупы для контроля зазоров
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
MS-IG-612M — Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 и 1/2 дюйма; 6; 8; 10 и 12 мм
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 21172090 |
| eClass (6.0) | 21170207 |
| eClass (6.1) | 21170207 |
| eClass (10.1) | 21170207 |
| UNSPSC (4.03) | 27111800 |
| UNSPSC (10.0) | 41111619 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111619 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111619 |
| UNSPSC (15.1) | 41111619 |
| UNSPSC (17.1001) | 41111619 |
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
| MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.