text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece High Pressure 3-Way Ball Valve, PEEK Seats, 3/8 in. Tube Fitting x 1/4 in. FNPT

Referencia #: SS-H83XPS6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 0.75
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 516 BAR @ 37°C / 7500 PSIG @ 100°F
Material del asiento PEEK
Clase de servicio Servicio de alta presión
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Alta presión, 3 vías, Conmutación

Diseñadas para una larga vida de servicio, las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 son ideales para sistemas de baja y alta presión. Su diseño óptimo permite un caudal óptimo, unos requisitos mínimos de par y una amplia tolerancia a la temperatura. Estas válvulas pueden especificarse con certificado tipo ECE-R110.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel 3-Piece High Pressure 3-Way Ball Valve, PEEK Seats, 3/8 in. Tube Fitting x 1/4 in. FNPT

Referencia #: SS-H83XPS6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Alta presión, 3 vías, Conmutación
Diseñadas para una larga vida de servicio, las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 son ideales para sistemas de baja y alta presión. Su diseño óptimo permite un caudal óptimo, unos requisitos mínimos de par y una amplia tolerancia a la temperatura. Estas válvulas pueden especificarse con certificado tipo ECE-R110.

Especificaciones

SS-H83XPS6 — Stainless Steel 3-Piece High Pressure 3-Way Ball Valve, PEEK Seats, 3/8 in. Tube Fitting x 1/4 in. FNPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 0.75
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 516 BAR @ 37°C / 7500 PSIG @ 100°F
Material del asiento PEEK
Clase de servicio Servicio de alta presión
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-H83XPF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-H83XPS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.