|
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)
부품 번호: SS-QF4-B-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
BasesCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Bases
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
SS-QF4-B-4MT — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. macho ISO cónica (Serie QF4)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca Macho ISO Cónica |
| Cv Máximo | 1,7 - Acoplada a una espiga |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8FS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Hembra ISO/BSP Paralela | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
