|
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 암나사 NPT(QF4 시리즈)
부품 번호: SS-QF4-B-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
몸체
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
SS-QF4-B-6PF — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 암나사 NPT(QF4 시리즈)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| CV 최대 | 1.7 - 스템과 체결 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO/BSP 평행나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
