|
Endanschluss, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 3/8 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig
Art.-Nr.: B-PB6-MT6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
EndanschlüsseEndanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Endanschluss, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 3/8 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Endanschlüsse
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
B-PB6-MT6 — Endanschluss, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 3/8 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Messing |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Endanschluss Werkstoff | Messing |
| Schlauchgröße | 3/8 Zoll |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM6 | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TA6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TM10 | 황동 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-PM8 | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TA8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TM12 | 황동 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-PM12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-TA12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB16-TA16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-MT4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-SL4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM8 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-MT6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-SL6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA6 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM10 | Acero Inoxidable | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM8 | Acero Inoxidable | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-6 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Manguera Push-on para Servicio General. | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-MT8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-PM8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-SL8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TA8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TM12 | Acero Inoxidable | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
