text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. закр. привод

Код изделия: 6LV-DFFR8-P-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.8
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, с приводом

Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. закр. привод

Код изделия: 6LV-DFFR8-P-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, с приводом
Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Технические характеристики

6LV-DFFR8-P-C — Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. закр. привод

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.8
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR Просмотр изделия
6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR Просмотр изделия
6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.