|
Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
부품 번호: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
사양
6LV-4-HVCR-1-6TB7P — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L VAR |
| 세정 공정 | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit |
| 연결구 2 크기 | 3/8 po |
| 연결구 2 종류 | Tube à souder bout à bout |
| 특징 | Pour débits élevés, électropolis |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ自動溶接用ボディ | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 7/16-20 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
