|
Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Union, 1/4 in. Tube OD
Part #: M-400-61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Union, 1/4 in. Tube OD
Log in or Register to view price
Catalogs
Droits
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
M-400-61 — Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Union, 1/4 in. Tube OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | 合金400/R-405 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 インチ |
| Type du raccordement 1 | Swagelok®チューブ継手 |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 インチ |
| Type du raccordement 2 | Swagelok®チューブ継手 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070709 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| 2507-600-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| 2507-810-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| 6MO-400-61 | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| 6MO-810-61 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| B-100-61 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-12M0-61 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-200-61 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-200-71-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-300-61 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-400-11-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-61 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-400-71-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-400-71-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-400-R1-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-600-61 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-600-71-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-6M0-61 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-810-11-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-61 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-810-71-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-8M0-61 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| M-810-61 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| PFA-420-61 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| S-400-71-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-100-61 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-1010-61 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-10M0-61 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-10M0-R1-10M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-1210-11-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-61 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-1210-61-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Évasement AN 37° mâle | View Product |
| SS-1210-71-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-R1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-12M0-11-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-61 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-12M0-71-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-11-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1610-61 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-1610-61-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Évasement AN 37° mâle | View Product |
| SS-16M0-61 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-18M0-61 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-200-11-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-200-61 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-200-61-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-200-71-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-200-R1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-20M0-61 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2400-61 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-25M0-61 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-300-61 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-3M0-61 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-11-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-11-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-61 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-61-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-61-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male 37° Flare | View Product |
| SS-400-61-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-61BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-61SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-400-71-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-71-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-R1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-4M0-61 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-500-61 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-11-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-600-11-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-600-11-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-600-61 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-61-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-61-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Évasement AN 37° mâle | View Product |
| SS-600-61-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-61BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-71-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-71-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-71-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-R1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-11-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6M0-61 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-71-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-11-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-810-11-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-810-61 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-61-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-61-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-61-8AN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Évasement AN 37° mâle | View Product |
| SS-810-61BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-71-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-71-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-R1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-8M0-61 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-8M0-61-6M | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
