text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-12M0-1-6RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-12M0-1-6RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-12M0-1-6RT — Conector macho Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. macho ISO cónica

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Conique et fileté mâle Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16 po Conique et fileté mâle Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
825-400-1-6BT 825 합금 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-100-1-2 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-1010-1-12 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-1010-1-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-1010-1-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-1010-1-8RT 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-10M0-1-4 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-10M0-1-4RS 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
B-10M0-1-4RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-10M0-1-6RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-10M0-1-8RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-1210-1-12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-1210-1-12RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-1210-1-16 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
B-1210-1-8 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-1210-1-8RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-12M0-1-6RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
B-12M0-1-6RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-12M0-1-8 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-12M0-1-8RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
B-12M0-1-8RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-1410-1-12 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-1410-1-16 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
B-1410-1-8 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-15M0-1-8RT 황동 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-1610-1-12 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1610-1-16 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1610-1-16RT 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-1610-1-8 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1810-1-12 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1810-1-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-18M0-1-8RT 真ちゅう 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-200-1-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-200-1-2BT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-200-1-2RS 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-200-1-2RT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-200-1-2ST 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-200-1-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-200-1-OR 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-300-1-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-300-1-2BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-300-1-4BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-3M0-1-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-400-1-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-400-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-4BT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-4RS 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-400-1-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-400-1-4ST 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-400-1-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-400-1-OR 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-600-1-12 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-600-1-2 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-600-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-600-1-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-600-1-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-600-1-6RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-600-1-6ST 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-600-1-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-600-1-8RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-600-1-OR 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
B-6M0-1-2 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-6M0-1-2RS 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-6M0-1-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-6M0-1-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-6M0-1-4RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-810-1-12 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-16 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-2 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-6RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-810-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-810-1-8RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-8M0-1-2RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-8M0-1-4 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-8M0-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-8M0-1-4RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-8M0-1-6RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
HC-200-1-2 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-2 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-8 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-4 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-8 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-12 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-4 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-220-1-2 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-420-1-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-420-1-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-620-1-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-620-1-6 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-820-1-8 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-10M0-1-4RT Kohlenstoffstahl 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
S-1210-1-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-1210-1-8 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-12M0-1-8RP Kohlenstoffstahl 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
S-1610-1-16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-2000-1-20 Kohlenstoffstahl 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-2400-1-24 Kohlenstoffstahl 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-1-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-1-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-1-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
S-600-1-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-600-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
S-600-1-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
S-600-1-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
S-810-1-12 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
S-810-1-4 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
S-810-1-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-1BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-2RS Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-100-1-2RT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-100-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-100-1-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-1-12 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-12RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-2RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-10M0-1-2RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-4RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-4RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-10M0-1-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-4W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-1-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-6BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-6RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-6RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-10M0-1-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-6ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-6W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-1-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-8BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-8RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-8RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-10M0-1-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-8ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-8W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-2-8ST 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1210-1-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1210-1-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1210-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1210-1-8-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1210-1-8RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-1210-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-1210-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-1210-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1210-1-8W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-1210-1-OR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-2 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-12M0-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-12M0-1-4W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-12M0-1-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-6W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-12M0-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-12M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-12M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-8W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-12M0-1-8WBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M18 x 1.5 ミリ・サイズおねじ Ver producto
SS-1410-1-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-14M0-1-4 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-14M0-1-8 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-14M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-15M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-15M0-1-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-15M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-15M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-15M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-15M0-1-8W 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-1610-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-12RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-1610-1-12RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-1610-1-12ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1610-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-16BT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-16RP 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-1610-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-1610-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-1610-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1610-1-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-1610-1-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1610-1-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1610-1-8RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-1610-1-OR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-16M0-1-12 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-16M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-16M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-16M0-1-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-16M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-16M0-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-16M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-2000-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2000-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2000-1-20BT 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2000-1-20RS 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-2000-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-2000-1-20W 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-2000-6-20AN 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ 37°おすANフレアー Ver producto
SS-200-1-0157 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ Ver producto
SS-200-1-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-200-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-200-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-200-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-200-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-200-1-2STBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-200-1-2W 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-200-1-2WBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-200-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20M0-1-12RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-20M0-1-12RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-20M0-1-12RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-20M0-1-16 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20M0-1-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20M0-1-8RP Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-20M0-1-8RS Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-20M0-1-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-22M0-1-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-22M0-1-12RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-22M0-1-12RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-22M0-1-16 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-22M0-1-16RS Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-22M0-1-16RT Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2400-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-2400-1-24RT Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2400-1-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-2400-1-24W Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-25M0-1-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-1-12RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-25M0-1-12RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-400-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-400-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-400-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-400-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-1-2SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-400-1-3ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-4JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-4-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-400-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-400-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-4STBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-4STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-400-1-4WBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-400-1-5ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-400-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-6STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-400-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-8W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-400-1L-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-400-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4M0-1-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-4M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-4M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-4M0-1-2W 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-4M0-1-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-500-1-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-500-1-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-500-1-4BT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-500-1-4RT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-500-1-5ST 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-500-1-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-500-1-OR 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-12W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-600-1-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-2RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-600-1-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-4-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-600-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-600-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-6BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-6MP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ テーパー角度:59° Ver producto
SS-600-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-600-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-6RTBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-6STDE 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-6W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-600-1-6WBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-600-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-600-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-600-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-600-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-600-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-600-9-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M5 x 0.8 ミリ・サイズおねじ Ver producto
SS-6M0-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-6M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-6M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6M0-1-2W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-6M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-6M0-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-6M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-6M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-6RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-6ST Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-6M0-1-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-8BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho Ver producto
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-12RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-810-1-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-810-1-12ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-810-1-12W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-810-1-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-16ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-810-1-16W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-810-1-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-810-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-810-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-810-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-810-1-6RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-810-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-8STWD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-8WBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-812-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-1-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-2RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-2RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-4BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-4RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-4W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-6RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-6RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-8BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-8RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-8RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-8W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
T-400-1-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
T-400-1-4 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
TI-810-1-8 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.