|
Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 6 mm Rohrstutzen
부품 번호: SS-12M0-R-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 6 mm Rohrstutzen
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12M0-R-6M — Swagelok Reduzierer, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 6 mm Rohrstutzen
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 12 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| 연결구 2 크기 | 6 mm |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® Rohrstutzen |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-12M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1210-6-10 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-6-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-6-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-6-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-R-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1210-R-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1210-R-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-16M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-18M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-20M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-22M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-25M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1410-6-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-12M | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-2R-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 제품 보기 |
| SS-1610-6-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-6-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-6-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-R-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-32 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-16M0-R-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-22M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-25M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-2000-6-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-2000-R-24 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-200-6-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-200-6-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-200-R-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-200-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2400-6-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-25M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-300-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-300-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-300-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6MBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-16 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-6M | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-500-6-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-500-R-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-6-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-2BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-16M | 316 스테인리스강 | 8 mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16 mm | Swagelok® 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
