text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCR-6-810

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCR-6-810
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-8-VCR-6-810 — Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-HVCR-1A6 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ自動溶接用ボディ Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
SS-12-VCR-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-VCR-1-16 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-00032 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 Ver producto
SS-4-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-4-VCR-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-VCR-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4-VCR-6-8M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-VCR-1-01081 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 Ver producto
SS-8-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-8-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.