text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ 1/4 インチ x チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: SS-400-3-4TTM

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

ティー型のおすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で3方の信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要なシステムにおける流路の分岐に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ 1/4 インチ x チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: SS-400-3-4TTM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ティー型
ティー型のおすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で3方の信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要なシステムにおける流路の分岐に適しています。

Specifications

SS-400-3-4TTM — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ 1/4 インチ x チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-400-3-4TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
B-400-3-4TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-400-3TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-400-3TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-810-3-8TMT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-810-3-8TTM Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
S-600-3TTM Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1010-3TMT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-1010-3TTM 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-10M0-3TMT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-10M0-3TTM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-3TMT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-1210-3TST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-1210-3TTM 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-3TTS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-12M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-12M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12M0-3-8TMT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-12M0-3-8TTM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1610-3TMT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-1610-3TTM 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-200-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-200-3-4TTM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-200-3TMT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-200-3TTM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-400-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-400-3-4TMTBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-400-3-4TRT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-400-3-4TTR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-400-3TMT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-400-3TST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-400-3TTM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-400-3TTS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-600-3-6TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-3-6TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-600-3TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-600-3TST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-600-3TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6M0-3-4TTR Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-6M0-3TMT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-6M0-3TTM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-810-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-810-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-810-3-8TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-810-3-8TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-810-3TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-810-3TST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-810-3TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-8M0-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8M0-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.