|
Red Nylon Handle Kit (Stainless Steel Insert) for 42G Series Ball Valve
부품 번호: NY-5K-42G-RD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Handle KitSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Red Nylon Handle Kit (Stainless Steel Insert) for 42G Series Ball Valve
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Handle Kit
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Features: Locking Bracket Kit.
Mounting Instructions for ISO 5211 Actuator to 40G Series, 40 Series, 83 Series, AFS Valves, SK Series Valves
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
사양
NY-5K-42G-RD — Red Nylon Handle Kit (Stainless Steel Insert) for 42G Series Ball Valve
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| For Series | 42G Series |
| Handle Color | Red |
| Handle Style | Nylon Handle Stainless Steel Insert |
| eClass (4.1) | 37010631 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63L | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63LLK-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65K-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65L | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
