text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 후위 페럴, 22mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-22M4-1

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 22mm
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
후위 페럴

후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 후위 페럴, 22mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-22M4-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

후위 페럴
후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-22M4-1 — 316 스테인리스강 후위 페럴, 22mm 스웨즈락 튜브 피팅용

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 22mm
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 제품 보기
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 제품 보기
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 제품 보기
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 제품 보기
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 제품 보기
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 제품 보기
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 제품 보기
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 제품 보기
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 제품 보기
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 제품 보기
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 제품 보기
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 제품 보기
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 제품 보기
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - 제품 보기
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 제품 보기
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 제품 보기
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 제품 보기
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 제품 보기
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 제품 보기
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 제품 보기
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 제품 보기
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 제품 보기
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 제품 보기
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 제품 보기
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 제품 보기
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 제품 보기
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 제품 보기
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 제품 보기
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 제품 보기
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 제품 보기
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 제품 보기
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 제품 보기
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 제품 보기
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 제품 보기
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 제품 보기
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 제품 보기
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 제품 보기
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 제품 보기
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.