text.skipToContent text.skipToNavigation
폴리에틸렌 코어 호스

Swagelok® 폴리에틸렌 코어 호스

Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스는 식품, 유제품, 음용수 애플리케이션에 사용하는 데 핵심적인 요소인 FDA 규격을 준수합니다.

전문가에게 문의하여 자세히 알아보십시오

7P 시리즈 호스에는 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격과 호환되는 폴리에틸렌 코어 재질이 적용되어 있습니다. 내부에는 섬유 보강재를 적용하여 호스의 압력 등급을 높였습니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다.

사양

재질 코어: 주름 없는 폴리우레탄
보강재: 섬유 편조
커버: 비천공 파란색 폴리우레탄
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기 1/4~1인치
사용 압력 최대 2750 psig(189 bar)
온도 범위 –23~65°C(–10~150°F)
연결구 Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 및 평행 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 범용 글로브 씰, 미터 단위 암나사 회전형 피팅

Swagelok 호스 비디오 재생 목록 보기

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.