text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords rapides

Raccords rapides Swagelok®

Raccordez des composants rapidement et en toute confiance avec notre vaste gamme de raccords rapides – des raccords conçus pour réduire au minimum les fuites et les inclusions d’air dans votre système.

Voir des raccords rapides

Les raccords rapides Swagelok® sont des raccords instantanés faciles à connecter sans torsion, ni rotation, ni serrage.

Les raccords rapides Swagelok sont proposés dans diverses configurations avec plusieurs connecteurs de tige et de corps et divers types de raccordements d’extrémité. Il existe notamment des modèles à simple ou double obturation ainsi que des raccords plein débit, pour instruments, miniatures et avec étanchéité PTFE.

  • À moins qu’elle ne soit sécurisée, toute tige de raccord rapide s’adapte à tout corps de raccord rapide de la même série ayant les mêmes dimensions
  • Plusieurs types de raccordements sont disponibles – adaptateurs pour tubes, raccordements filetés ISO et AN, soudures
  • Les modèles plein débit sont compacts et sont dotés de joints toriques qu’il est facile de remplacer sans avoir à démonter le corps
  • Légers et compacts, les modèles miniatures se manipulent du bout des doigts et limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort
  • Les modèles avec étanchéité PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit les pertes de fluide et les inclusions d’air, et de joints qui sont encastrés pour une meilleure protection

Besoin d’aide pour choisir des vannes ?

Contacter des spécialistes locaux

クイック・コネクツのカテゴリー

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

Catalogues des raccords rapides

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.