![Kugelhähne](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne von Swagelok®
Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok bieten eine umfassende Lösung zur Regelung und Absperrung des Fluiddurchflusses in praktisch allen Anwendungsbereichen.
Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können
Kükenhähne | Wirtschaftliche und zuverlässige Absperrlösung mit geringem Drehmoment
Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。
Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質をご用意しています。
スウェージロックでは、以下のボール・バルブや1/4回転式プラグ・バルブを取り揃えています:
- Swagelok®フル・フロー型ボール・バルブ(GBシリーズ)大流量に対応し、容易に取り付け可能で、手直しを最小限に抑えることができます(最高使用圧力:41.3 MPa)。
- Swagelok® 中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ):トラニオン型ボール・デザインを採用しており、使用圧力範囲内で一貫したシール性能を発揮するため、信頼性の高いオペレーションを実現し、制御システムの作動が向上します。
- Swagelok® Medium-中圧用トラニオン型ボール・バルブ(CTBシリーズ):低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPa までの圧力にて確実な締め切りを行います。
- Swagelok®トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(FKBシリーズ)137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行い、シールの摩耗を低減する設計を特徴としています。
- Swagelok®多目的用ボールバルブ(SK シリーズ)低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、41.3 MPa までのアプリケーションにおいて確実な締め切りを行います。API 624に準拠した低排出認証の証明書が取得可能です。
適切な選定を行うには?
STAMPEDメソッドを使用して、アプリケーションに適したSwagelok®ボール・バルブ 60シリーズを選定する方法を紹介します。
その他のバルブ動画を見る
Категории
![Запасные части и вспомогательное оборудование Запасные части и вспомогательное оборудование](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
Запасные части и вспомогательное оборудование
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT
Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом Swagelok серии IPT обеспечивают двойное глухое отсечение при давлении до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. и предлагаются в двух конфигурациях.![Полнопроходные шаровые краны, серия GB Полнопроходные шаровые краны, серия GB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/full-flow-ball-valvesGB-Series-400x400.jpg?impolicy=product)
Полнопроходные шаровые краны, серия GB
Шаровой кран GB соответствует требованиям для работы под давлением 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. в тяжелых высококоррозионных условиях и позволяет сократить расходы на монтаж, техобслуживание и складские запасы.![Пробковые краны Пробковые краны](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
Пробковые краны
Lightweight, low-torque, quarter-turn operation plug valves with a full flow design. Made from high-purity PFA, they resist chemicals and feature ISO tapered pipe end.
![Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![Универсальные шаровые краны, серия AFS Универсальные шаровые краны, серия AFS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
Универсальные шаровые краны, серия AFS
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![Универсальные шаровые краны, серия SK Универсальные шаровые краны, серия SK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
Универсальные шаровые краны, серия SK
Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман).![Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40 Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60 Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-styleball-valves-ctb-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB
Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.![Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB
Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.Kataloge für Kugel- und Kükenhähne
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Págs. 1-2. Características: Diseño de 1/4 de vuelta y capacidad de alto caudal; ligera; material de PFA de alta pureza que incorpora pocos elementos; extraíbles, para proporcionar una alta resistencia química.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Ventilauswahl für Probenahmesysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
![Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welchen Nutzen sie für Ihr Unternehmen haben.
![Absperrventile in industriellen Fluidsystemen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
![Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter Lösungen schafft.