Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.
카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
