카탈로그
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Swagelok® Ball Valve Actuation Options
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
