Cylindres d’échantillonnage — Cylindres simple extrémité
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Volumes de 150, 300 et 500 cm3
- Acier inoxydable 304L
- –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
- 34,4 bar (500 psig) à 344 bar (5000 psig)
- Les cylindres DOT-4B 500 sont soumis à un test hydrostatique à une pression minimale de 69 bar (1000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Cylindres simple extrémité — Cilindros de conformidad con DOT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - 304L-05SF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - -
Cylindres simple extrémité — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires