text.skipToContent text.skipToNavigation
Probenahmezylinder von Swagelok aus Metall

Probenahmezylinder von Swagelok®

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.

Probenahmezylinder anzeigen

Mit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.

Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.

Unser Angebot umfasst:

  • Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
  • Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
  • Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
  • Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
  • Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen

Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.

Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories de cylindres d’échantillonnage

Cylindres double extrémité

Cylindres double extrémité

Découvrez nos cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L ou 316L disponibles dans des dimensions diverses.

Cylindres simple extrémité

Cylindres simple extrémité

Les cylindres d’échantillonnage à simple extrémité sont des cylindres métalliques robustes qui empêchent les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Découvrez des poignées de transport, des tés pour disques de rupture et des adaptateurs pour tubes de remplissage qui facilitent l’utilisation des cylindres d’échantillonnage.

Probenahmezylinder—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Probenahmesysteme bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System—PASS)

Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®

Découvrez comment accroître la fiabilité et l’efficience de vos systèmes d’échantillonnage et réduire vos coûts en apprenant à concevoir des systèmes efficaces et à diagnostiquer puis résoudre les problèmes de systèmes existants. Quels que soient votre secteur d’activité et votre niveau d’expérience, approfondissez vos connaissances auprès d’instructeurs chevronnés possédant chacun trente années d’expérience.

Découvrir les formations à l’échantillonnage

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Système d’instrumentation modulaire Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif.

Système d’échantillonnage instantané Swagelok
Les bases de l’échantillonnage instantané : réduire les coûts d’exploitation

Les systèmes d’échantillonnage instantané constituent des dispositifs efficaces et sûrs pour prélever des échantillons – et vérifier la composition chimique de votre produit. Découvrez comment améliorer la fiabilité d’un système en boucle fermée, tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce aux conseils simples d’experts de Swagelok.

Système d’échantillonnage instantané Swagelok
Améliorez la qualité de votre production en choisissant le bon système d’échantillonnage instantané

Découvrez avec Swagelok comment choisir le bon système d’échantillonnage mais aussi quelques notions de base et bonnes pratiques concernant l’échantillonnage instantané, qui vous aideront à garantir la qualité du produit final.

Schulungen und Beratungsservices von Swagelok im Bereich Probenahme
Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.