Dichtmittel von Swagelok®
Die Gewindedichtmittel von Swagelok® ermöglichen in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung—für größtmögliche Systemsicherheit. Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® können Sie die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängern und damit Ihre Instandhaltungskosten senken.
Dichtmittel anzeigenDa die Gewindedichtmittel von Swagelok mit vielen Chemikalien kompatibel sind, ermöglichen sie in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung. Darüber hinaus sind sie für eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbereichen ausgelegt.
- Das anaerobe Gewindedichtmittel SWAK™ von Swagelok lässt sich schnell und mühelos anwenden und zeichnet sich durch eine gute Haftung an den Gewindestellen aus, ohne bei der Montage abzureiben oder zu reißen. Es sorgt für eine zuverlässige Schmierung der Gewinde und beugt kostenintensiven Beschädigungen aufgrund von Gewindefraß oder Verklemmen bei der Montage vor. Das SWAK™ Gewindedichtmittel härtet außerdem zu einer vibrations- und stoßfesten Verbindung aus, die auch nach vollständiger Aushärtezeit ein geringes Losbrechdrehmoment für leicht zu lösende Verbindungen ermöglicht.
- Ähnlich wie SWAK™ sorgt auch das PTFE-freie Gewindedichtmittel von Swagelok® für eine sofortige Abdichtung in allen Anwendungen, in denen PTFE-basierte Dichtmittel unerwünscht sind.
- Das Swagelok® PTFE-Dichtungsband entspricht der Commercial Item Description A-A-58092 und kann an konischen Außengewinden von Rohren bei Temperaturen bis zu 232°C (450°F) eingesetzt werden.
Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® kann durch eine wirksame Abdichtung der Enden leckender Rohre die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängert werden. Der gleichförmige Konus und die glatte Oberfläche stellen eine sichere Dichtung bei minimaler Krafteinwirkung während der Montage sicher. Verschlussstopfen für Wärmetauscherrohre sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?
Dichtmittel—Kategorien

Gewindedichtmittel
Die Gewindeschmiermittel sind mit vielen Chemikalien kompatibel und bieten in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung.

Rohrverschlussstopfen
Verschlussstopfen für Wärmetaucher zum Abdichten undichter Rohre – für eine längere Lebensdauer des Wärmetauschers.
Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Seiten 1-1. Merkmale: Stopfen für Wärmetauscherrohre dichten die Enden von undichten Rohren und verlängern so den Einsatz von Wärmetauschern.

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungRessourcenzentrum

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in der Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.