text.skipToContent text.skipToNavigation

Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®
Repérez des fuites, même de faible ampleur ou d'accès difficile, avec le liquide détecteur de fuites Snoop®, grâce au tube d'inspection flexible fourni avec le liquide et à la formation prolongée de bulles.

Produits similaires

Réf. pièce
Capacité du contenant
Plage de température
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Calibre d’épaisseur de paroi
MS-SNOOP-2OZ 59 mL.(2 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - Afficher le produit
MS-SNOOP-8OZ 236 mL.(8 oz) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - Afficher le produit
MS-SNOOP-GAL 1 Galón (3.8 L) –2 a 93°C (27 a 200°F) - - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.