Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®
Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigenMit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Muttern und Muffen mit Innengewinde für Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen.
Gerade Einschraubverschraubungen
Ultra-Torr-Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Größen erhältlich und sind dank der Rändelmutter leicht festzuziehen und zu lösen.
Gerade Verschraubungen
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen in gerader, Winkel- oder T-Ausführung sind in vielen Größen erhältlich und ermöglichen eine schnelle und wiederholbare Montage.
Rohrstutzen
Gerade Ultra-Torr-Rohrstutzen bieten eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Dichtleistung für Glas-, Metall- oder Kunststoffrohre.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.