Фланцевые переходники — Фланцы EN
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 2 дюймов (от 3 до 50 мм)
- Прямой
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 400, сплав 600, сплав C-276
- Макс. давление от 20 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,4 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413,7 бара)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Фланцевые переходники — Фланцы EN — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F25E-40-B1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 25 Brida EN, Clase PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 15 Brida EN, Clase PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas